arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 2.0 315-92 A11-VP2

ROTA-S plus 2.0 315-92 A11-VP2

퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척

ID 819194

표준 수동 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 바 척
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 관통 구멍: 92 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 11
  • 죠 인터페이스: 각진 톱니
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 9.8 mm
  • 톱니 피치: 7 mm
  • 최대 클램핑 포스: 180 kN
  • 최대 토크: 220 Nm
  • 최대 회전 속도: 3400 1/min
  • 중량: 67.6 kg
Typ vretena ISO 702-1
Veľkosť vretena Nr. 11
Zúbkovanie Šikmé zúbkovanie
Max. počet otáčok [1/min] 3400.0
Max. upínacia sila [kN] 180.0
Max. krútiaci moment [Nm] 220.0
Zdvih/čeľusť [mm] 9.8
Rozstup zubov  [mm] 7.0
Výška H s prírubou [mm] 146.0
Hmotnosť [kg] 67.6

Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč, skrutka s okom a návod na prevádzku