ROTA-S plus 2.0 315-92 D11-VP1
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 819264
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 92 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-2 Nr. 11
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 9.8 mm
- 톱니 피치: 7 mm
- 최대 클램핑 포스: 180 kN
- 최대 토크: 220 Nm
- 최대 회전 속도: 3400 1/min
- 중량: 67.5 kg
기술 세부 정보
| Tipo de husillo | ISO 702-2 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 11 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 3400.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 180.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 220.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 9.8 |
| Paso del dentado [mm] | 7.0 |
| Altura H con brida [mm] | 143.0 |
| Peso [kg] | 67.5 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones