ROTA-S plus 400-102 A11-VP2
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 814646
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 102 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 11
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 12 mm
- 톱니 피치: 8.5 mm
- 최대 클램핑 포스: 230 kN
- 최대 토크: 280 Nm
- 최대 회전 속도: 2200 1/min
- 중량: 107 kg
기술 세부 정보
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 11 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 2200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 230.0 |
| Max. torque [Nm] | 280.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 12.0 |
| Tooth pitch [mm] | 8.5 |
| Weight [kg] | 107.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual