arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-S plus 500-162 C8-VP1

ROTA-S plus 500-162 C8-VP1

Manual lathe chuck with quick jaw change

ID 814351

Standard manual lathe chucks

Product features:
  • 3-jaw wedge-bar chuck
  • Jaw quick-change system
  • Through-hole: 162 mm
  • Spindle holder: ISO 702-3 Nr. 8
  • Jaw interface: Angled serration
Technical data:
  • Stroke per jaw: 12 mm
  • Tooth pitch: 8.5 mm
  • Max. clamping force: 270 kN
  • Max. torque: 320 Nm
  • Max. rotational speed: 1500 1/min
  • Weight: 175 kg
Tipo de fuso ISO 702-3
Tamanho do eixo Nr. 8
Serração Serrilhado em ângulo
Velocidade de rotação máx. [1/min] 1500.0
Força de fixação máx. [kN] 270.0
Máx. torque [Nm] 320.0
Curso/castanha [mm] 12.0
Passo dos dentes [mm] 8.5
Peso [kg] 175.0

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação