ROTA-S plus 630-252 A11-SFG
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 814265
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 252 mm
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 11
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 15 mm
- Rozteč zubů: 8.5 mm
- Max. upínací síla: 270 kN
- Max. krouticí moment: 350 Nm
- Max. rychlost otáčení: 1000 1/min
- Vlastní hmotnost: 256 kg
기술 세부 정보
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 11 |
| Serration | Angled serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 1000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 270.0 |
| Max. torque [Nm] | 350.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 15.0 |
| Tooth pitch [mm] | 8.5 |
| Weight [kg] | 256.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual