arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 630-252 C11-SFG

ROTA-S plus 630-252 C11-SFG

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 814261

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 252 mm
  • Support de broche: ISO 702-3 Nr. 11
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 15 mm
  • Pas de dent: 8.5 mm
  • Force de serrage max.: 270 kN
  • Couple de rotation max.: 350 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 1000 1/min
  • Poids: 256 kg
Spindle type ISO 702-3
Spindle size Nr. 11
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 1000.0
Max. clamping force [kN] 270.0
Max. torque [Nm] 350.0
Stroke/jaw [mm] 15.0
Tooth pitch [mm] 8.5
Weight [kg] 256.0

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual