arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ ISOG 유사 그림

WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ ISOG

툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브

ID 207629

WZS GZB-S Ø20 Ø7 BJ ISOG, 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
  • 바요넷 잠금 모델 디자인 ISOG 장착
  • 클램핑 지름: 7 mm
  • 길이: 55.5 mm
기술 툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브
시리즈 WZS GZB-S 베이어닛
클램핑 지름 D1 7 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 43.0
L3 [mm] 3.0
중량 [kg] 0.1

버전
바요넷 잠금 모델 디자인 ISOG 장착

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능