arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø32x90 유사 그림

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø32x90

압축 작동의 유압 확장 툴홀더

ID 206689

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø32x90, 툴 그라인딩 툴 홀더
  • WZS SCHÜTTE
  • 압축 작동의 유압 확장 툴홀더
  • 툴홀더 인터페이스: FLANSCH/FLANGE
  • 클램핑 지름 D1: 32 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
Technology Hydraulic expansion toolholder with compression actuation
Series WZS SCHÜTTE
Toolholder interface FLANSCH/FLANGE
Clamping diameter D1 32 mm
D2 [mm] 54.0
D6 [mm] 40.0
L [mm] 90.0
L2 [mm] 70.0
L4 [mm] 58.0
L5 [mm] 75.0
L10 [mm] 6.0
L11 [mm] 42.5
Weight [kg] 1.6

Version
Hydraulic expansion toolholder mounting Schütte Ø 20.5 mm
Power-actuated clamping

Run-out accuracy
< 0.003 mm at 2.5 x D

Tool shank quality
h7

Intermediate sleeves
Additional shank diameters can be clamped using intermediate sleeves

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request
Special interfaces can also be manufactured on request.