BIP
Inductive analog position sensor
El sensor analógico BIP se utiliza para detectar la posición de la mordaza dedo de los grippers SCHUNK. Detecta inductivamente la posición del transductor de posición y devuelve una señal de salida continua.
Description
利点と特長
- 任意の位置をモニターできるアナログマルチポジションモニター
すべての自動化ソリューションで適応性を向上 - 測定システム
コンパクトな機械で安定した部品ハンドリング - 電子機器内蔵
フレキシブルなケーブルアセンブリが可能です - 標準プラグコネクター仕様
延長ケーブルの素早く簡単な交換が可能
オプション、その他
- アタッチメントキット
BIP センサーでは各グリッパーに 1 つずつのアタッチメントキットが必要です。適切なアタッチメントキットはグリッパーのカタログの該当する章に記載されています。 - 高い保護等級
プラグイン時は保護等級 IP67、きれいな環境またはほこり・汚れがある環境や水との接触がある状況での使用向け。 - ケーブルエクステンションのシールド
アナログ信号をケーブルエクステンションで接続する場合は、シールドケーブルの使用を推奨します。シールドケーブルは一端でシールドされている必要があります。