IN
근접 유도 스위치
유도성 근접 스위치는 자동화 구성품의 현재 상태를 스캔하는 데 사용됩니다. SCHUNK는 IN 및 INK 버전을 제공합니다. IN 버전은 직접적인 플러그식이거나 플러그 커넥터가 있는 성형 케이블을 보유합니다. INK 버전은 직접 배선에 적합합니다. 개방형 엔드가 있는 성형 케이블을 보유합니다.
설명
Vantaggi – I tuoi benefici
- Montaggio con supporti
per un montaggio semplice e veloce - Versione con display a LED
Per il controllo dello stato di commutazione direttamente sul sensore - Versione con collegamento a connettore standard
Per cambio semplice e veloce del cavo di prolunga - Cavo molto flessibile in versione PUR
per una lunga durata - Sensori di prossimità per montaggio a incasso
per ingombri ridotti al minimo nell'applicazione
Opzioni ed informazioni speciali
- Descrizione del funzionamento
I sensori induttivi di prossimità con la rispettiva bobina dell'oscillatore generano un campo magnetico alternato ad alta frequenza. Questo campo scaturisce dalla superficie attiva del sensore. Se nel campo entra un oggetto metallico, questo sottrae energia al campo magnetico facendo ridurre l'ampiezza delle vibrazioni. Il cambiamento viene rilevato e il sensore interviene. - Tipo di commutazione e uscita del segnale
In base alla dimensione e al tipo di sensori, sono disponibili con segnali in uscita in configurazione a contatto normalmente aperto o normalmente chiuso e nei modi di commutazione PNP ed NPN. Consultateci pure al riguardo. - Tipo di protezione forte
IP 67, a componente inserito, per l'impiego in ambienti puliti o polverosi oppure in caso di contatto con l'acqua. La funzionalità al contatto con altri fluidi (lubrorefrigerante, acidi, acqua saponata ecc.) è spesso disponibile ma non può essere garantita da SCHUNK.