arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MMS-P

MMS-P

프로그래밍 가능한 자기 스위치
자기 스위치는 자동화 구성품의 상태 모니터링에 사용됩니다. 비접촉식으로 자석의 접근을 감지하고 특정 전환값을 넘어서면 디지털 신호를 내보냅니다.

Vantagens – Seus benefícios

  • Instalação na ranhura do sensor
    para economia de espaço, montagem fácil e rápida do produto
  • Cabo muito flexível na versão PUR
    para uma longa vida útil
  • Versão com conector padrão
    para troca rápida e fácil do cabo de extensão
  • Um interruptor C-slot programável
    para dois pontos de comutação
  • Histerese de desligamento programável
    para posições exatas
  • Versão com display LED
    para controle da posição de comutação diretamente no sensor

Opções e informações especiais

  • Classe de proteção alta
    IP67 quando conectado, para uso em ambientes limpos ou empoeirados ou em caso de contato com água. A operabilidade em caso de contato com outros meios (lubrificantes de refrigeração, ácidos, bases etc.) é frequentemente fornecida, mas não pode ser garantida pela SCHUNK.
  • Fonte de energia
    10 - 30 V DC em < 10% de ondulação residual
  • Fontes de interferência
    Os sensores podem ser influenciados por outros campos magnéticos nas imediações. Campos magnéticos perturbadores podem ser gerados por motores, soldadores elétricos, ímãs permanentes ou materiais magnetizados (os chamados ímãs suaves), como chaves de caixa sextavada, chips etc.