arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
V

V

Sensorverdeler
Voor het aansluiten van een groot aantal SCHUNK-sensoren (IN (K)/MMS (K) 22/MMS (K) 22-PI1 enz.) en het verzamelen van de respectievelijke sensorsignalen. In 2-voudige (V2), 4-voudige (V4) en 8-voudige (V8) varianten.
V2-4P-sensorverdeler voor het aansluiten van MMS22-PI2- en MMS-P22-sensoren om een vierpolige M8-connector te splitsen in twee driepolige M8-connectoren.

Innovaties - uw voordelen

  • Bedieningsdisplay en schakelindicator met led
    voor rechtstreekse controle van de schakelstatus
  • Een voedingskabel
    daarom ideaal voor het doorvoeren van signalen
  • Robuuste TPU-behuizing
    voor een lange levensduur

Opties en speciale informatie

  • Hoge beschermklasse
    IP67, indien aangesloten, voor gebruik in een schone of stoffige omgeving of in geval van contact met water. In geval van contact met andere media (zoals koelvloeistof, zuren en basen) is werking mogelijk, maar niet gegarandeerd door SCHUNK.
  • Gebruikte materialen
    Gebruikte behuizingsmaterialen: PA 6 GF 30, zwart (behalve V2-4P/behuizingsmateriaal: TPU); gebruikt kabelmateriaal: PUR (kabelcoating)
  • Levering
    Sensorverdeler (behalve V2-4P) inclusief afdichtplug voor het afsluiten van ongebruikte aansluitingen. Wordt ook geleverd met 1 set coderingsschildjes voor het individueel coderen van de aansluitingen.