Descrizione
利点と特長
- 堅牢なマルチトゥースガイド
精確なハンドリングを実現 - 高い最大モーメント負荷を実現
長いグリッパーフィンガーの使用が可能 - ウェッジフックデザイン
高い動力伝達と同期グリップを実現 - ホースを使わない直接接続またはネジ接続によるエア供給
あらゆる自動化システムに対応するフレキシブルな圧力供給 - 豊富なセンサーアクセサリ
多彩なモニター方法でストローク位置をモニター - 多様なオプション
お客様固有の用途・使用環境 (耐塵、高温対応、防食仕様など) に合わせた最適化 - グリッパー片面で 2 方向のネジ止め固定が可能
汎用性、適応性の高いグリッパーを使用したアセンブリー
オプション、その他
- 把持力維持タイプ AS / IS
把持力の機械式保持バージョンでは、圧力が低下した時にも、最低限度の把持力が維持できるようになっています。AS / S 仕様では把握力 (クローズ時) に、IS 仕様では把握力 (オープン時) にそれぞれ作用します。 - 耐食バージョン SD
腐食を誘発する環境での使用が可能 - 耐熱バージョン V/HT
高温環境で使用に対応 - パワーブースター仕様バージョン KV2
より大きな把持力が必要な場合 - 防塵バージョン SD
完全な耐塵性、さまざまな物質の侵入に対するより高い保護等級に対応。 - 高精度バージョン P
最高の精度を実現 - ATEX バージョン EX
爆発性環境向け - H1Gに準拠したグリス
食品や医薬品の分野で使用 - 食品用潤滑剤
本製品は、食品規格に適合した潤滑剤を標準装備しています。EN 1672-2:2020の要求事項を完全に満たしていない。関連するNSF証明書は、取扱説明書の潤滑油情報を使用してhttps://info.nsf.org/USDA/Listings.aspからご覧ください。 - その他のバージョン
各種のオプションは相互に組み合わせることができます。