KV GGT17307-17307-A-LK-00020-A-A
ID 1692628
Napájecí kabel Kabel adaptéru, Velikost připojení: M17 - 7-polig
- Délka kabelu: 0.2 m
Technické údaje
| 제품 그룹 | Cable adaptador del cable de alimentación |
|---|---|
| 케이블 길이 [m] | 0.2 |
| 제품 측 사양 | Conector de enchufe recto |
| 컨트롤러 측 사양 | Conector de enchufe recto |
| 온도 신호선 | integrada |
| 추가 코드 – 케이블 종류에 따라 다름 | No asignado |
| 와이어 수 | 6+3 |
| 케이블 코팅 재료 | PUR |
| 색상 | naranja (similar a RAL 2003) |
| 케이블 체인 적용 가능 | sí |
| 굴곡 횟수 | 5 millones |
| 주위 온도 (가동 시) | -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| 주위 온도 (고정 시) | -50 bis +90 (DIN VDE) / -50 bis +80 (UL/cUL) [°C] |
| 절연 전압 (심선/실드) [V] | 600.0 |
| 절연 전압 (심선/심선) [V] | 1000.0 |
| UL 인증 | sí |