arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PEH

PEH

Long-stroke gripper
Pinza paralela servoeléctrica de 2 garras de carrera larga, para piezas grandes y/o una amplio rango de piezas

Ventajas y beneficios

  • Control de la fuerza de agarre entre 100 N y 1800 N
    para un agarre fuerte, de gran variedad de piezas
  • Carrera larga de 200 mm
    para la manipulación flexible de piezas
  • Electrónica de control y potencia, completamente integrada
    para la creación de un sistema de control descentralizado
  • Diferentes opciones de control
    Para una integración simple en los controles existentes mediante PROFIBUS-DP o CAN.
  • Guía deslizante robusta
    para la manipulación precisa de distintas piezas
  • Posibilidad de momentos elevados
    apropiada para el empleo de dedos largos
  • Montaje por dos lados y en tres direcciones de atornillado distintas
    para el montaje universal y flexible de la pinza

Opciones e información especial

  • Sistema electrónico integrado
    El control eléctrico del gripper es efectuado por la electrónica de control y potencia completamente integrada. Gracias a ello, puede prescindirse de una unidad de control externa adicional para el módulo.
  • Integración simple
    Para la comunicación, se dispone de numerosas interfaces, como por ejemplo, PROFIBUS DP o CAN. De esta manera, es posible crear redes de bus industriales y llevar a cabo la integración en los controles existentes de forma sencilla.
  • Tapa de conexión DMI
    La tapa de conexión DMI está disponible para conectar la pinza a la alimentación de tensión o a la unidad de control de nivel superior. Esta no se incluye en el volumen de entrega y debe pedirse por separado.