TCU-Z-125-3-OV
ID 324821
- 포스 Fd 최대: 2800 N
기술 세부 정보
| Verrouillage | Sans verrouillage |
|---|---|
| Dureté de l'élastomère [Shore] | 68.0 |
| Course de compliance X [°] | ± 1 |
| Course de compliance Y [°] | ± 1 |
| Déviation Z [°] | ± 1 |
| Poids [kg] | 0.65 |
| Température ambiante mini. [°C] | -10.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 90.0 |
| Force max. Fd [N] | 2800.0 |
| Raccordement direct à | PZN-plus 125 |
| Diamètre D [mm] | 125.0 |
| Hauteur Z [mm] | 23.6 |
| Moment Mx max. [Nm] | 100.0 |
| Moment My max. [Nm] | 120.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 100.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Vychýlení
Tabulka zatížení
Maximální vychýlení
Rozměry a maximální zatížení
Hodnoty sil a krouticích momentů jsou maximálními hodnotami v odemčeném stavu a mohou nastávat současně. V uzamčeném stavu je přípustné pouze zatížení vyvolané vlastní hmotností a zrychlením.
Vychýlení
Odchýlení (fa) závisí na délce (L) k těžišti
Tabulka zatížení
- X축:
- Max. vzdálenost
- Y축:
- Max. manipulační hmotnost
Maximální vychýlení
Odchýlení (fa) závisí na délce (L) k těžišti
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Monitorování
magnetickým snímačem
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiál
Elastomerový materiál
Tělo
Hliníková slitina
Rozsah dodávky
Montážní šrouby na straně robotu
Záruka
24 měsíců