arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FTE-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20 유사 그림

FTE-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20

힘/토크 센서

ID 1324514

힘/토크 센서 FT-AXIA, 크기: 80, EtherCAT, 이더넷, RS-422, RS-485

  • 다음을 통해 평가: EtherCAT
  • 측정 범위 Fx, Fy: ± 200 N
  • 측정 범위 Fz: ± 360 N
  • 측정 범위 Mx, My: ± 8 Nm
  • 측정 범위 Mz: ± 8 Nm
  • IP 보호등급: 64
Analisi tramite EtherCAT
Materiale del corpo pinza Aluminium
Cavo sensori 4 m, M8-Stecker auf M12-Stecker
Controllo Y-Verteiler 4 m, M12-Stecker auf RJ-45-Stecker und 3-polige Spannungsversorgung (offene Litze)
Peso [kg] 0.3
Calibrazione 1 SI-200-8
Range di misurazione Fx, Fy  [N] ± 200
Range di misurazione Fz [N] ± 360
Range di misurazione Mx, My [Nm] ± 8
Range di misurazione Mz [Nm] ± 8
Calibrazione 2 SI-500-20
Range di misurazione Fx, Fy  [N] ± 500
Range di misurazione Fz [N] ± 900
Range di misurazione Mx, My [Nm] ± 20
Range di misurazione Mz [Nm] ± 20
Sovraccarico Fx, Fy [N] ± 2500
Sovraccarico Fz [N] ± 4500
Sovraccarico Mx, My [Nm] ± 100
Sovraccarico Mz [Nm] ± 100
Frequenza di risonanza Fx, Fy, Mz [Hz] 2200.0
Frequenza di risonanza Fz, Mx, My [Hz] 2600.0
Risoluzione Fx, Fy [N] 0.1
Risoluzione Fz [N] 0.1
Risoluzione Mx, My [Nm] 0.005
Risoluzione Mz [Nm] 0.005
Classe di protezione IP 64
Diametro D [mm] 82.0
Altezza Z [mm] 25.4

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Precisione di misurazione
< 1% del valore limite superiore del campo di misurazione a 22 °C

Analisi tramite
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Garanzia
12 mesi