arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
FTN-AXIA130 SI-2000-125 Illustration similar

FTN-AXIA130 SI-2000-125

Force/torque sensor

ID 1512886

Force/torque sensor FT-AXIA, Size: 130, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • evaluation via: EtherNet
  • Measuring range Fx, Fy: ± 2000 N
  • Measuring range Fz: ± 4000 N
  • Measuring range Mx, My: ± 125 Nm
  • Measuring range Mz: ± 125 Nm
  • IP protection class: 67
Contrôle via EtherNet
Matériau du corps Aluminium
Câble codeur 5 m, connecteur M12 sur un connecteur M12
Ligne de commande Répartiteur Y 4 m, connecteur M12 vers connecteur RJ-45 et alimentation 3 contacts (fils dénudés)
Poids [kg] 0.86
Calibration 1 SI-2000-125
Plage de mesure Fx, Fy [N] ± 2000
Plage de mesure Fz [N] ± 4000
Plage de mesure Mx, My [Nm] ± 125
Plage de mesure Mz [Nm] ± 125
Surcharge Fx, Fy [N] ± 10000
Surcharge Fz [N] ± 20000
Surcharge Mx, My [Nm] ± 620
Surcharge Mz [Nm] ± 620
Fréquence de résonance Fx, Fy, Mz [Hz] 2500.0
Fréquence de résonance Fz, Mx, My [Hz] 4000.0
Résolution Fx, Fy [N] 0.625
Résolution Fz [N] 0.625
Résolution Mx, My [Nm] 0.025
Résolution Mz [Nm] 0.025
Indice de protection IP 67
Diamètre D [mm] 130.0
Hauteur Z [mm] 39.2

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Précision de mesure
< 2 % de la pleine échelle à 22 °C

Contrôle via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Garantie
12 mois