arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ERS 210-560-40-N-D-I Similar a la imagen

ERS 210-560-40-N-D-I

ID 310212

Unidad de giro universal ERS, Tamaño: 210, eléctrico, paso neumático y eléctrico, Interfaz del sistema de medición de carrera: Sin/Cos 1Vss, Ángulo de giro: > 360 °, Posición central: programable libremente

  • Torque: 9.3 Nm
  • Corriente nominal: 1.8 A
  • Suministro de energía: 560 V
  • Clase de protección IP: 40
Nenndrehmoment [Nm] 9.3
Spitzendrehmoment [Nm] 27.0
Nenndrehzahl [1/min] 250.0
Max. Drehzahl [1/min] 250.0
Max. zul. Massenträgheitsmoment [kgm²] 0.6
Wiederholgenauigkeit [°] 0.01
Planlauf [mm] 0.06
Rundlauf [mm] 0.06
Eigenmasse [kg] 10.9
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 55.0
Schutzart IP 40
Kraft Fx max. [N] 7500.0
Kraft Fz max. [N] 10000.0
Durchmesser D [mm] 210.0
Höhe Z [mm] 111.0
Moment My max. [Nm] 300.0
Zwischenkreisspannung [V] 560.0
Nennstrom [A] 1.8
Max. Strom [A] 5.7
Gebersystem Encoder (inkrementell)
Ausgangssignal Sin/Cos 1Vss
Anzahl Pneumatikdurchführungen 1.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Anzahl Elektrodurchführungen 8.0
Max. Spannung (DC) [V] 24.0
Max. Strom [A] 2.0
Auf Anfrage sind alle Varianten auch mit Schutzart IP54 verfügbar.
Die Spitzendrehmomente dienen als kurzfristige Antriebsreserve beim Beschleunigen und Verzögern.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schwenkzeiten
Die Schwenkzeiten sind reine Bewegungszeiten des Moduls aus dem Stillstand bis zum Stillstand. Verzögerungen durch die SPS oder den Antriebsregler sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind lastabhängige Pausenzeiten in die Zykluszeit miteinzurechnen.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Wiederholgenauigkeit
Die Wiederholgenauigkeit ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen.

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen bis gering verschmutzten Umgebungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann.

Sicherheitshinweise
Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.

Nennströme
Die Nennströme dürfen dauerhaft anliegen. Bei allen Strömen oberhalb des Nennstroms bis zum Maximalstrom sind die Hinweise in der jeweiligen Produktdokumentation zu beachten.

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, oberflächenveredelt

Antrieb
Torquemotor, 3-phasig

Wegmesssystem
Berührungsloses, magnetisches Messsystem in inkrementeller Ausführung, Schnittstelle 1Vss

Antriebsregler
Beratung zu Parametereinstellungen für Antriebsregler BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) und Siemens (Sinamics S120). Bereitstellung von Motordatenblätter für andere Antriebsregler. Inbetriebnahme-Unterstützung auf Anfrage.

Lieferumfang
Bei der Option Haltebremse werden zwei Mikroventile zur Ansteuerung der Bremse mitgeliefert, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)

Gewährleistung
24 Monate