arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
OSE-A40-0-90-L Illustration similar

OSE-A40-0-90-L

Universal swivel unit

ID 354440

Universal swivel unit OSE, Size: 40, pneumatic, Angle of rotation: 90 °, End position adjustability: 2 °, Direction of rotation: left, End position damping: hydr. damper

  • Torque: 11.5 Nm
Product group Universal swivel unit
*The diagrams are valid for basic units and for applications with a vertical swivel axis as well as for absolutely centric loads with a horizontal swivel axis and with an operating pressure of 6 bar. The swiveling times per throttling have to be observed, otherwise the life time may reduce. We will be happy to help you designing other applications. In addition, the SCHUNK Swiveling sizing assistant is available online.

Materiál těla
Hliník

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku

Rozsah dodávky
Regulační průtoková spojka, montážní šrouby, O-kroužky pro přímé připojení, upevňovací šrouby, montážní a provozní návod s prohlášením výrobce

Záruka
24 měsíců