arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SRM 25-H-180-3-6E-SI 유사 그림

SRM 25-H-180-3-6E-SI

범용 스위블 유닛

ID 1347280

범용 스위블 유닛 SRM, 크기: 25, 공압, 전기 피드 스루, 유도성 근접 스위치용 옵션, 위치 모니터링은 조절 가능함: 예

  • 회전 각도: 180 °
  • 말단 위치 조정 능력: 3 °
  • 말단 위치 감쇠: 수력 댐퍼
  • 토크: 5.95 Nm
  • 피드하기 위한 커넥터의 개수: 6
말단 위치 감쇠 수력 댐퍼
회전 각도 [°] 180
토크 [Nm] 5.95
중간 위치의 수 없음
IP 보호등급 65
중량 [kg] 2.57
유체 소비(2x 정격 각도) [cm³] 84.0
정격 가동 압력 [bar] 6.0
최소 작동 압력 [bar] 4.0
최대 작동 압력 [bar] 6.5
연결 호스의 지름 6 x 3.9 x 1.05
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
클린룸 클래스 ISO 14644-1 5
청정실 등급: ISO 14644-1 2015
반복 정밀도 [°] 0.07
중앙 구멍 지름 [mm] 17.1
관성의 최대 허용 가능한 질량 모멘트 [kgm²] 0.5
모멘트 My 최대 [Nm] 64.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 2250.0
피드하기 위한 커넥터의 개수 6.0
소켓의 크기(출력) 4xM8/3-polig2xM8/4-polig
커넥터의 크기(구동) 6xM12/4-polig
와이어 수 20.0
최대 전압 [V] 48.0
와이어당 최대 전류 [A] 1.0
유도성 근접 스위치용 옵션
위치 모니터링은 조절 가능함
전기 피드 스루 포함 버전
유도 센서용 버전, 조절형
모든 가능한 조합의 전체 또는 추가 기술 데이터는 아래 카탈로그 또는 schunk.com에서 확인할 수 있습니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

반복 정밀도
100회 연속 사이클 동안 말단 위치의 분포로 정의됩니다.

피니언 위치
왼쪽 말단 위치에서 항상 표시됨 피니언이 여기에서 오른쪽 시계 방향으로 회전합니다. 화살표가 회전 방향을 분명하게 표시합니다.

피니언 나사 연결 다이어그램
스위블 각도를 90° 미만으로 설정하는 경우 왼쪽 엔드 스톱을 완전히 안으로 돌려야 합니다. 스위블 각도를 90° 미만으로 설정하는 경우 왼쪽 엔드 스톱을 완전히 안으로 돌려야 합니다.

맞춤형 회전 각도
요청 시 더 많은 스위블 각도를 사용할 수 있습니다.

말단 위치의 토크
말단 위치 앞 최종 각도(약 2°)는 단일 드라이브 피스톤의 힘을 사용해야만 접근할 수 있다는 것을 참고해 주십시오. 이 때문에, 이중 작동 모듈은 이 영역에서 사용 가능한 정격 토크의 절반만을 가집니다.

공압 중간 위치로 이동
정격 토크의 절반만을 사용하여 수행됩니다.

선회 시간
정격 회전 각도 주변 피니언/플랜지의 회전 시간입니다. 밸브 전환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.

표준 조건
표시된 기술 데이터는 20°C 및 대기압 환경을 나타냅니다.

하우징 재료
알루미늄(압출형)

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

작동 원리
더블 피스톤 랙 및 피니언 원리

제공 범위
주문한 버전의 스위블 유닛, 액세서리 키트(센터링 슬리브, 직접 연결용 O-링/자세한 내용은 사용 설명서 참조) 및 안전 정보. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시