PPU-E 15-H150-V060-01-NNN
리니어 Pick & Place 유닛 PPU-E, 사이브: 15, 전동식, 리니어 다이렉트 드라이브
- 수평 스트로크[Y축]: 150 mm
- 수직 스트로크[Z축]: 60 mm
- 최대 탑재량: 1.5 kg
기술 세부 정보
드라이브 컨셉 | 리니어 다이렉트 드라이브 |
---|---|
수평 스트로크[Y축] [mm] | 150 |
수직 스트로크[Z축] [mm] | 60 |
최대 추진력 [Y축] [N] | 180 |
정격 힘[Y축] [N] | 65 |
최대 추진력 [Z축] [N] | 540 |
정격 힘[Z축] [N] | 200 |
최대 탑재량 [kg] | 1.5 |
반복 정밀도[Y축] [mm] | 0.01 |
반복 정밀도[Z축] [mm] | 0.01 |
최대 전류 [Y축] [A] | 8 |
정지 시 전류[Y축] [A] | 2.36 |
최대 전류 [Z축] [A] | 16 |
정지 시 전류[Z축] [A] | 4.84 |
최소 주위 온도 [°C] | 10 |
최대 주위 온도 [°C] | 40 |
중량 [kg] | 17 |
스트로크 측정 시스템 인터페이스 | HIPERFACE®, Sin/Cos 1Vss, DRIVE-CLiQ |
간극 N(모멘트 로드용) [mm] | 70 |
길이 X [mm] | 62 |
너비 Y [mm] | 410 |
높이 Z [mm] | 385 |
모멘트 Mx 최대 [Nm] | 13 |
모멘트 My 최대 [Nm] | 5 |
모멘트 Mz 최대 [Nm] | 45 |
포스 Fx 최대 [N] | 50 |
포스 Fy 최대 [N] | 180 |
포스 Fz 최대 [N] | 540 |
치수 및 최대 로드
사이클 시간
치수 및 최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 통계적 값이며 동시에 나타날 수 있습니다.
사이클 시간
- X축:
- 설치 치수
- Y축:
- 사이클 시간
도면은 테이블 설치에 유효합니다. 사이클은 수평 이동(H) 2회, 수직 이동(V) 4회 및 2x60ms 그리핑 시간으로 이루어집니다. 선택 유닛의 크기 검증은 절대적으로 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 다른 적용분야를 디자인할 수 있도록 성심성의껏 도와드립니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
안전 참고 사항
주의: 자기장! 특히 심박 조율기, 보청기 등 의료 장비를 체내 이식한 인원에게 적용됩니다.
반복 정밀도
일정 조건에서 100회의 연속 위치 결정 사이클 후 대상 위치의 분포로 정의됩니다.
주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
레이아웃 또는 컨트롤 계산
선택 유닛의 크기 검증은 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
탑재량
캔틸레버 암에 부착된 총 중량입니다. 최대 탑재량 초과 시 제품 수명이 단축된다는 점을 참고하십시오. SCHUNK는 이에 대한 어떤 보장에도 책임을 질 수 없습니다.