PPU-E 30-H270-V100-03-F12
리니어 Pick & Place 유닛 PPU-E, 크기: 30, 전동식, 리니어 다이렉트 드라이브, 추가 C 축용 버전, : ERD 12
- 수평 스트로크[Y축]: 270 mm
- 수직 스트로크[Z축]: 100 mm
- 최대 탑재량: 3 kg
기술 세부 정보
| 드라이브 컨셉 | 리니어 다이렉트 드라이브 |
|---|---|
| 수평 스트로크[Y축] [mm] | 270.0 |
| 수직 스트로크[Z축] [mm] | 100.0 |
| 최대 추진력 [Y축] [N] | 400.0 |
| 정격 힘[Y축] [N] | 150.0 |
| 최대 추진력 [Z축] [N] | 550.0 |
| 정격 힘[Z축] [N] | 195.0 |
| 최대 탑재량 [kg] | 3.0 |
| 반복 정밀도[Y축] [mm] | 0.01 |
| 반복 정밀도[Z축] [mm] | 0.01 |
| 최대 전류 [Y축] [A] | 8.0 |
| 정지 시 전류[Y축] [A] | 1.8 |
| 최대 전류 [Z축] [A] | 12.0 |
| 정지 시 전류[Z축] [A] | 3.2 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 10.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 40.0 |
| 중량 [kg] | 27.6 |
| 스트로크 측정 시스템 인터페이스 | Sin/Cos 1Vss |
| C축에 준비됨 | ERD 12 |
| 유체 피드 스루 수 | 2.0 |
| 출력 엔드의 E피팅 수 | 1.0 |
| 간극 N(모멘트 로드용) [mm] | 73.0 |
| 길이 X [mm] | 113.0 |
| 너비 Y [mm] | 335.0 |
| 높이 Z [mm] | 745.2 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 24.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 6.0 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 50.0 |
| 포스 Fx 최대 [N] | 50.0 |
| 포스 Fy 최대 [N] | 400.0 |
| 포스 Fz 최대 [N] | 550.0 |
| C축 버전 | 예 |
치수 및 최대 로드
사이클 시간
치수 및 최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 통계적 값이며 동시에 나타날 수 있습니다.
사이클 시간
- X축:
- 설치 치수
- Y축:
- 사이클 시간
도면은 테이블 설치에 유효합니다. 사이클은 수평 이동(H) 2회, 수직 이동(V) 4회 및 2x60ms 그리핑 시간으로 이루어집니다. 선택 유닛의 크기 검증은 절대적으로 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 다른 적용분야를 디자인할 수 있도록 성심성의껏 도와드립니다.
モデルシリーズに関する一般注意事項
安全に関するメモ
注意: 磁界! これは、特にペースメーカーや補聴器などの医療機器を装着している人に該当します。
繰り返し精度
一定の条件下で位置決めサイクルを 100 回反復した後の目標位置のばらつきとして定義されます。
周囲条件
このモジュールは主に、きれいな周囲条件で使用するために設計されています。厳しい環境下で使用するとモジュールの寿命が短くなることがあります。その場合、SCHUNKは責任を負いかねますのでご注意ください。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
有効荷重
総重量のうち片持ちのアームに取り付けられている重量。最大許容荷重を超えると、製品寿命が短くなることに注意してください。SCHUNKでは、これに対する保証を行うことはできません。