arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
DDF 2-040-P2-E4 類似のイラスト

DDF 2-040-P2-E4

ID 323046

ロボット用旋回フィードスルー DDF 2, サイズ: -040

  • フルードフィードスルーの数: 2
  • 電気フィードスルーの数: 4
  • ワーク重量: 10 kg
  • 力 Fz 最大: 400 N
  • 力 Fd 最大: 4000 N
フィードスルー 空圧および電気フィードスルー
推奨ハンドリング重量 [kg] 10.0
最大駆動速度 [1/min] 120.0
回転の最大速度 [°/s] 720.0
定格トルク [Nm] 1.5
開始トルク [Nm] 2.0
回転角度 [°] > 360
フルードフィードスルーの数 2.0
エア接続ネジ空圧フィードスルー 2x M5
1 接続あたりの最大圧力 [bar] 10.0
6 bar 時の流量 (チャンネル毎) [l/min] 200.0
最大空気圧エアパージ [bar] 1.0
電気フィードスルーの数 4.0
最大電圧 [V] 60.0
最大電流 [A] 1.0
重量 [kg] 0.9
ロボット側接続 ISO 9409-1-40-4-M6
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
最大動的曲げモーメント Mx* [Nm] 25.0
最大動的曲げモーメント My* [Nm] 25.0
最大動的ねじりモーメント Mz* [Nm] 20.0
最大剪断力 Fq* [N] 100.0
D 径 [mm] 78.0
高さ Z [mm] 62.0
曲げモーメント Mx  [Nm] 75.0
曲げモーメント My [Nm] 75.0
力 Fz 最大 [N] 400.0
最大力 Fd [N] 4000.0
* これは、ロータリーフィードスルーに作用する可能性のあるすべての荷重 (加速力、トルク、プロセス力、非常停止など) の最大合計値です。トラブルなく機能させるために遵守する必要があります。 
真空フィードスルーのバージョンは、リクエストに応じてご利用いただけmます。お問い合わせください。

General notes about the series

Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.

Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.

Mounting
Standardized ISO 9409 interface (robot-side)

Housing
high-strength, hard-coated aluminum alloy

Scope of delivery
Rotary feed-through in the ordered variant, elements for mechanical connection and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.

Warranty
24 months