arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COS E10-A

COS E10-A

Doorvoermodules

ID 1586984

Doorvoermodules, E10, Adapterzijde

  • Aantal pincontacten: 10
Geschikt op Gereedschap
Schroefaansluitschema S7
Overdrachtstype Signaal
Gewicht [kg] 0.008
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Aantal pincontacten 10.0
Nominale stroom [A] 3.0
Wisselspanning [V AC] 50.0
Gelijkspanning [V DC] 50.0
Elektrische aansluiting Soldeercontacten
Uitgang aansluiting axiaal

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.