arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

Détecteurs

Gamme complète d'accessoires de détection

SCHUNK propose une gamme complète de capteurs pour la surveillance inductive, magnétique et optique des modules de préhension et de rotation, ainsi que des axes linéaires et des accessoires pour robots. Parallèlement aux commutateurs simples et sans contact pour une position, il existe des commutateurs programmables avec hystérésis adaptable et deux points de commutation réglables. Pour plusieurs positions ou mesures différentes, les détecteurs SCHUNK avec sortie analogique conviennent parfaitement.
Nombre de points de commutation
모든 필터
결과 86개
EN

EN

Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés pour détecter l'état des composants d'automatisation. Ils sont proposés par SCHUNK dans les versions IN et INK. La version IN est directement connectable ou est avec un câble moulé avec connecteur. La version INK est adaptée au branchement direct. Elle à un câble moulé avec une extrémité à câbler
시리즈 보기
IN

IN

Les détecteurs de proximité inductifs sont utilisés pour détecter l'état des composants d'automatisation. Ils sont proposés par SCHUNK dans les versions IN et INK. La version IN est directement connectable ou est avec un câble moulé avec connecteur. La version INK est adaptée au branchement direct. Elle à un câble moulé avec une extrémité à câbler
시리즈 보기
MMS

MMS

Un commutateur magnétique est utilisé pour détecter l'état des composants d'automatisation. Ils détectent sans contact les aimants situés à proximité et au-delà d'une certaine valeur de commutation, ils émettent un signal numérique.
시리즈 보기
MMS 22-PI1

MMS 22-PI1

Un commutateur magnétique est utilisé pour détecter l'état des composants d'automatisation. Il détecte sans contact l'approche d'un aimant et au-delà d'une certaine valeur de commutation, il émet un signal digital. La valeur de commutation peut être programmée.
시리즈 보기
MMS-P

MMS-P

Un commutateur magnétique est utilisé pour détecter l'état des composants d'automatisation. Ils détectent sans contact les aimants situés à proximité et au-delà d'une certaine valeur de commutation, ils émettent un signal numérique.
시리즈 보기
SST

SST

Le testeur de détecteur SST permet de contrôler et de régler rapidement des détecteurs inductifs, magnétiques et à contact Reed. L'alimentation nécessaire est fournie par une pile de 9 V.
시리즈 보기
V

V

Pour le raccordement de nombreux détecteurs SCHUNK (IN(K)/MMS(K) 22/MMS(K)22-PI1, etc.) et la collecte des signaux de détecteurs correspondants. Dans les versions 2 voies (V2), 4 voies (V4) et 8 voies (V8).
Distributeur de détection V2-4P pour le raccordement des détecteurs MMS22-PI2 et MMS-P22 afin de diviser un connecteur M8 à quatre broches en deux connecteurs M8 à trois broches.
시리즈 보기