SWO-P4E19-A
Elektrische doorvoermodule
ID 1405224
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
Elektrische doorvoermodule SWO-E, Maatuitvoering: P4E19, Snelwisseladapter, Adapterzijde
- Aantal vloeistofdoorvoeren: 4
- Aantal elektrische doorvoeren: 19
기술 세부 정보
| Geschikt op | Snelwisseladapter |
|---|---|
| Schroefaansluitschema | S7 |
| Overdrachtstype | Signaal |
| Gewicht [kg] | 0.18 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Aantal pincontacten | 19.0 |
| Nominale stroom [A] | 1.0 |
| Gelijkstroom [V DC] | 48.0 |
| Elektrische aansluiting | Open kabeldraden, 0,5 m kabel |
| Uitgang elektrische aansluiting | tangentieel |
| Overdrachtstype | Pneumatisch |
| Aantal vloeistofdoorvoeren | 4.0 |
| Aansluiting | M5 |
| Soort medium | Lucht, vacuüm |
| Volumestroom KV [m³/h] | 0.21 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Uitgang aansluiting | tangentieel |
| Speciale eigenschappen | Hybride module met elektrische en pneumatische doorvoer |
Doorvoermodules met kabeluitgang aan de linkerkant op aanvraag.
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.