SWO-PG3-A
Modul pro průchod elektrických signálů
ID 1316809
Modul pro průchod elektrických signálů SWO-E, Velikost: PG3, Adaptér pro rychlovýměnný systém, Strana adaptéru
- Počet elektrických průchodů: 1
기술 세부 정보
| Vhodné pro | Adaptér pro rychlovýměnný systém |
|---|---|
| Schéma šroubování | J |
| Typ přenosu | Svařování |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Počet čepových kontaktů | 1.0 |
| Jmenovitý proud [A] | 200.0 |
| Střídavý proud [V AC] | 600.0 |
| Elektrické připojení | M8 pro kulaté kabelové očko do 35 mm²/AWG 2 |
| Výstup elektrického připojení | radiální otočné |
| Zvláštní vlastnosti | Vhodné pro uzemnění ve svářecích aplikací. |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.