SWO-V112A-K
유체 피드 스루 모듈
ID 9956420
이 제품은 SCHUNK 클래식 제품입니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
유체 피드 스루 모듈 SWO-F, 크기: V112A, 퀵 체인지 마스터, 마스터 사이드
- 유체 피드 스루 수: 1
기술 세부 정보
| 适用于 | 快换机器人侧 |
|---|---|
| 螺钉连接图 | J |
| 传输类型 | 真空 |
| 重量 [kg] | 0.39 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 流体通路数量 | 1.0 |
| 连接 | G3/2" |
| 介质类型 | 真空 |
| 插座连接 | 轴向 |
| 特殊特性 | 在安装面 J 上安装可选模块需要法兰,包含在标配范围内。 |
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。