arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CES

CES

Automatische Werkzeugwechsler
Elektrisch betätigter Werkzeugwechsler mit Selbsthaltung bei Spannungsabfall sowie integrierter Sensorik für die Abfrage der Verriegelung und Anwesenheit.

순수 전기 구동. 타협 없는 완벽함. 고중량 가반 하중도 거뜬합니다.​

CES는 전기화된 생산 환경에 적용하기 위해 특별히 개발되고 있는 전기식 공구 교환기입니다. 목표는 높은 가반 하중에서도 완전히 전기적으로 작동하고, 어떠한 공압 인프라도 없이 최신 생산 구조에 통합될 수 있는 솔루션을 제공하는 것입니다.
CES는 검증된 기계식 플랫폼을 기반으로 하며, 그 형상은 CPS 공압 공구 교환기를 기반으로 하므로 기존 통합 개념을 그대로 적용할 수 있습니다.

  • Easy to install - no adapter plate required

  • Can be integrated directly into your network topology ​

  • Provides powerfor many different
    End-of-Arm tools

Body welding in automotive production with CES ​

In automated body-in-white manufacturing, the CES supports the use of welding guns in increasingly electrified production lines. As an electric tool changer, it enables operation without compressed air supply and contributes to a consistent, electric system architecture.​

By integrating directly into the network topology, the integration effort is reduced. At the same time, even in applications such as body-in-white welding, high payloads can be handled safely and different end-of-arm tools can be used flexibly.​

CES 적용 예시

로봇공학의 가능성을 활용해 생산을 최적화하세요. 현대 제조업에서는 유연성과 효율성이 매우 중요합니다. SCHUNK의 Robot PLUS 포트폴리오는 생산 공정을 개선하기 위해 특별히 설계되었습니다.

Robot PLUS 포트폴리오로 이동