arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CMS

CMS

Changeur outils manuel
Système de changement manuel facile à utiliser avec une gamme étendue de produits complémentaires

CMS 수동 교환 시스템은 사용자 친화적이며, 모듈 및 액세서리의 범위가 다양하여 매우 인상적입니다. 이는 로봇 뿐만 아니라 고정된 응용 분야에서도 툴 체인지가 필요한 곳에서 사용할 수 있습니다.

제품 장점을 활용해보세요

  • 향상된 프로세스 안정성
    모든 크기에 통합된 잠금 및 제품 모니터링(센서 선택 사항 포함)

  • 내장된 공기 피드 스루
    모든 피드 스루는 공압 및 진공을 위해 방사형 및 축 방향으로 사용하는 것이 가능합니다.
    내장된 피드 스루 없이 사용할 수 있는 기본 버전

  • 전기, 공압 및 유체 모듈의 직접 나사 장착
    다양한 도구를 제어하기 위해 다목적 에너지 전송 가능

  • 식품 등급의 윤활
    이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 해당 NSF 인증서는 다음에서 확인할 수 있습니다. https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 사용 설명서에 있는 윤활유 세부 정보를 참조하여 불러올 수 있습니다.

사용중인 CMS

기존 고객을 위해 SCHUNK는 CMS 수동 교환 시스템을 기존 모델과 1:1 교체로 제공합니다. 이는 기존 모델의 검증된 속성을 새로운 기능으로 보완합니다.
메카트로닉 그리퍼 EGU는 잠금 레버를 사용하여 추가 도구 없이 수동으로 변경할 수 있습니다.
메카트로닉 그리퍼 EGU는 CMS 변경 시스템을 통해 코봇에 연결됩니다. 다양한 부품이 사용되는 응용 분야에서는 그리퍼의 큰 스트로크와 힘 범위에서 효과를 발휘합니다.

수동 툴 체인지

애플리케이션 비디오에서는 CMS 변경 시스템을 사용하여 도구를 빠르고 쉽게 변경하는 모습을 보여줍니다. 메카트로닉 그리퍼 EGU와 공압 그리퍼 PGL-plus-P가 교체되었습니다. 체인징 시스템용 모듈의 다양성은 광범위한 미디어 전송 옵션을 제공합니다.