CPS 041-K
ID 1619573
- Lock sensing: optional
- No. of fluid feed-throughs: 6
- Force Fz max.: 5650 N
Technical details
| Version | Standard version |
|---|---|
| Lock sensing | optional |
| Locking force [N] | 5600.0 |
| Spring force (operating piston) [N] | 47.0 |
| Repeat accuracy [mm] | 0.015 |
| Weight [kg] | 1.4 |
| Max. distance when locking [mm] | 3.0 |
| Number of pneumatic feed-throughs | 6x G3/8" |
| Number of pneumatic feed-throughs | 4x G1/8" |
| Lock/unlock main connection | G1/8" |
| Max. permissible XY axis offset [mm] | ± 2 |
| Max. permissible angular offset XY [°] | ± 1 |
| Max. permissible angular offset Z [°] | ± 2 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 4.5 |
| Max. operating pressure [bar] | 7.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Screw connection diagram | J |
| Opening time [s] | 0.1 |
| Closing time [s] | 0.1 |
| Cylinder volume per double stroke [cm³] | 46.0 |
| Flow rate at 6 bar (per feed-through) | 1.400 l/min (G3/8") |
| Flow rate at 6 bar (per feed-through) | 650 l/min (G1/8") |
| Max. dynamic moment Mx [Nm] | 350.0 |
| Max. dynamic moment My [Nm] | 350.0 |
| Max. dynamic moment Mz [Nm] | 350.0 |
| Max. static moment Mx [Nm] | 1050.0 |
| Max. static moment My [Nm] | 1050.0 |
| Max. static moment Mz [Nm] | 1050.0 |
| Force Fx max. [N] | 8000.0 |
| Force Fy max. [N] | 8000.0 |
| Force Fz max. [N] | 5650.0 |
| Force Fx max. dynamic [N] | 2700.0 |
| Force Fy max. dynamic [N] | 2700.0 |
| Force Fz max. dynamic [N] | 1900.0 |
Cargas máx.
Diagrama de carga
Cargas máx.
Esta es la suma de todas las cargas estáticas con permiso para actuar en el cambiador de herramientas.
Diagrama de carga
- X-axis:
- Brazo de palanca
- Y-axis:
- Carga útil
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Presión mínima
La presión mínima es la presión mínima necesaria para bloquear el sistema. Esta presión debe ejercerse siempre durante el funcionamiento.
Autorretención
El sistema automático de cambio de herramienta dispone de una función de autorretención que impide que la herramienta se caiga en caso de caída de presión. Es posible separar el cabezal de cambio y el adaptador de cambio accionando el émbolo neumáticamente.
Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4
Principio de funcionamiento
bolas accionadas por émbolo con muelle integrado (para sostener la posición de bloqueo del émbolo)
Transmisión de medios
variable mediante la fijación de módulos de paso en función del tamaño de la unidad
Carcasa
La carcasa está compuesta de una aleación de aluminio anodizado duro altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero templado resistente a la corrosión.
Garantía
24 meses
Características de la vida útil
a petición