arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
회사 로고 KUKA

지능형 자동화 솔루션을 제공하는 세계 최고의 공급업체 중 하나인 KUKA는 개별 로봇 및 셀에서부터 전체 시스템에 이르기까지 단일 소스에서 모든 것을 고객에게 제공합니다. KUKA는 자동차, 전자, 금속/플라스틱, 소비재 및 의료 분야와 같은 시장에서 그 존재를 입증하고 있으며 고유의 네트워크를 형성하고 있습니다.

KUKA 로봇과 SCHUNK 그리퍼는 수십 년 동안 여러 산업 분야에서 하나의 팀으로서 그 성과를 인정받고 있습니다. SCHUNK는 iiQKA 디지털 에코시스템의 핵심 파트너입니다. 협업을 통해 사용자 경험을 가능한 한 직관적이고 강력하며 빠르고 확장 가능하도록 만들기 위해 노력합니다. 그 결과로 어느 때보다 많은 사용자가 로봇 기반 자동화의 이점을 활용하고 그 엄청난 혜택을 누리게 될 것입니다.

iiQKA Ecosystem

적용 분야 (Applications)

핸들링
핸들링
로딩
핸들링

대형 워크피스 처리

롱 스트로크 그리퍼 ELG와 KUKA

SCHUNK의 ELG는 구성 가능한 롱 스트로크 그리퍼입니다. 이 그리퍼는 유연하게 적용 가능한 서보 모터가 장착된 전기 드라이브로 작동합니다. 비디오의 자동차 타이어처럼 최대 12,000N의 파지력으로 대형 워크피스를 처리할 수 있습니다.

자세히 알아보기