arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Selected linear axis
B 180-C-SSS-MM-3220

Linear axis configuration

스트로크 [mm]
An dieser Stelle kann der gewünschte Hub der Linearachse eingegeben werden.

Wenn eine Auslegung der Linearachse mit Hilfe des Auslegungstools Linearachsen durchgeführt wurde, wird der Hub automatisch übernommen und darf nicht geändert werden, da dieser die technischen Eigenschaften der Linearachse beeinflusst.
슬라이드 위치 [mm]
선형 축의 총 길이 [mm]
오버헤드 마운팅
Die Einbaulage hat Auswirkungen auf die Vorspannung des Abdeckbandes.
Für eine Überkopfmontage wird das Abdeckband mit erhöhter Vorspannung versehen.

Ja


Nein

임계 스핀들 속도 [1/min]
커버링 테이프
Ein integriertes Kunststoffabdeckband für universellen Einsatz und lange Lebensdauer wird automatisch hinzugefügt.

Das Abdeckband läuft durch den Schlitten und deckt den Antrieb und die Führung ab.
유도성 리밋 스위치

바닥면의 마운팅 스트립
Die Einheit lässt sich wahlweise über Nutensteine oder Befestigungsleisten befestigen.


T너트
Die Linearachse lässt sich wahlweise über Nutensteine oder Befestigungsleisten befestigen.

Die Nutensteine können an unterschiedlichen Seiten der Linearachse angebracht werden.


모터 제공 범위
Standardmäßig ist kein Motor im Lieferumfang enthalten.

Sollten Sie einen Motor benötigen wenden Sie sich gerne an uns.

맞춤형 및 구성 가능한 리니어 모듈

주문 수량
B 180-C-SSS-MM-3220-100-670-0
최대한의 맞춤화를 원하십니까?
구성이 정상 범위를 벗어났습니까? 연락해 주시면 처리해 드리겠습니다.