arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
STR-H 160/3 Illustration similar

STR-H 160/3

Top jaw blanks

ID 1516476

System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank, high
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 3-jaw clamp size 160
Technical data:
  • Dimensions: 63 x 65 x 80 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Weight: 2 kg
Width [mm] 65.0
Height [mm] 80.0
Material 16MnCr5
Suitable for 160
Weight [kg] 2.0

Scope of delivery
Top jaw blanks