arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
공작물 클램핑 기술

유연한 다목적 클램핑 디바이스

둥글든, 입방형이든, 불규칙형이든 – 중앙 보정 워크피스 클램핑 기능을 갖춘 새로운 다용도 SCHUNK ROTA THW3 2+2 전동 선반 척은 모든 작업물 형상을 빠르고 유연하게 핸들링합니다. 사용자는 생산성이 증가하고 유지 관리 노력이 줄어드는 이점을 얻습니다. 게다가 모든 가공 작업에 단일 선반 척을 사용할 수 있습니다.

ROTA THW3 2+2 Anwendungsbild 새로운 ROTA THW3 2+2 퀵 죠 체인지 척은 모든 작업물 형상을 유연하게 고정하고 최소한의 설정 시간으로 고정합니다.
ROTA_THW3_2+2_제품 사진 4-죠 선반 척은 두 쌍의 죠를 독립적으로 위치시키고 중앙에서 보정되는 워크피스 클램핑 기능을 갖추고 있어 회사에서 둥글거나 정육면체 또는 기하학적으로 불규칙한 공작물을 똑같이 잘 클램핑할 수 있습니다.

계약 제조업체와 기계 가공 회사는 공정 안정성과 다용도 클램핑 디바이스가 얼마나 중요한지 알고 있습니다. 특히 배치 사이즈 1과 맞춤 생산의 높은 부품 변동성 때문에 짧은 설정 시간과 유연성이 필수적입니다. 현대의 선삭/밀링 센터는 선삭과 밀링을 동시에 수행하므로 정밀한 공작물 가공을 위해서는 안정적이고 유연한 클램핑 디바이스가 필수적입니다. 특히 기하학적으로 정의되지 않았거나 불규칙한 부품을 두 번째 클램핑 작업에서 가공해야 하는 경우에는 더욱 그렇습니다. SCHUNK는 이제 새로운 ROTA THW3 2+2 전동 선반 척을 통해 이러한 까다로운 요구 사항에 맞는 혁신적인 클램핑 컨셉을 제공합니다. 이 4-죠 선반 척은 두 쌍의 독립적인 죠를 갖추고 있으며, 이후 중앙에서 보정되는 워크피스 클램핑을 통해 자유형 부품, 주조물 또는 기하학적으로 정의되지 않은 작업물을 안전하고 안정적으로 클램핑할 수 있습니다. 특허받은 실링 덕분에 회사는 먼지와 미세한 칩이 있는 혹독한 환경에서도 이 2+2 보상 선반 척을 자신 있게 사용할 수 있습니다. 또한 사용자는 지속적으로 높은 클램핑 힘과 상당히 연장된 유지 관리 간격의 이점을 얻을 수 있어 품질을 저하시키지 않고도 생산성을 높일 수 있습니다.

최대의 유연성을 위한 4개의 죠

SCHUNK는 수동 선반 척에 이어 이제 자동화 응용 분야에 특히 필수적인 전동 선반 척용 2+2 죠 보상 선반 척을 출시합니다. 새로운 전동 선반 척은 모든 공작물 형상에 대해 중앙에서 보정되는 워크피스 클램핑을 제공하므로 선반의 복잡한 부품을 가공하는 데 이상적인 솔루션입니다. 이러한 유연성 덕분에 이전에는 추가적인 밀링 작업이 필요했던 선반에서도 부품을 완성할 수 있습니다. 통합된 퀵 죠 체인지 시스템을 통해 사용자는 척을 새로운 클램핑 작업에 빠르고 쉽게 적용할 수 있으며 결과적으로 생산성이 크게 증가합니다. 실링 덕분에 유지 관리 노력이 줄어들고 윤활유 소비가 줄어들고 사용된 그리스가 최소화되어 SCHUNK가 자원 효율적인 제조 공정에 핵심적으로 기여하게 되었습니다.

SCHUNK는 2026년 중반부터 직경 230, 265, 315mm의 유연한 선반 척을 출시할 예정입니다.

SCHUNK ROTA THW3 2+2 ROTA THW3 2+2는 선삭 및 밀링 공정이 자동으로 결합되는 OP20 가공에 이상적입니다.

Baixar comunicados de imprensa

Comunicados de imprensa 2 MB ZIP Download