arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
자동화 기술 February 2023

ERT 시리즈, 미래를 대비한 장비

SCHUNK의 평면형 고밀도 로터리 유닛은 네 번째 크기와 더 넓은 범위의 버전을 추가하여 확장되었습니다. 이번 확장에서는 측정 시스템 인터페이스에 디지털 실시간 인터페이스인 HIPERFACE DSL®도 추가되어 종단 간 디지털 통신을 위한 중요한 선구자 역할을 하고 있습니다. 향상된 IP54 보호 등급, UL 인증 및 전기 홀딩 브레이크와 같은 광범위한 옵션을 통해 e-모빌리티에서부터 생명 과학에 이르기까지 까다로운 영역에서 동적 핸들링 프로세스가 가능합니다.
애플리케이션 이미지 ERT 배터리 셀 어셈블리 애플리케이션: SCHUNK 그리퍼는 ERT 50 로터리 유닛 및 SCHUNK 축 시스템에 연결되어 배터리 셀을 집어 지정된 대로 정확하게 배치합니다.

SCHUNK는 ERT 시리즈를 통해 정밀하고 유연하며 매우 동적인 회전 운동을 가능하게 하는 동시에 특히 평평한 디자인이 특징인 로터리 유닛을 제공합니다. 본 유닛은 구성품, 어셈블리 그룹 및 툴을 위한 로터리 테이블로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 갠트리 솔루션의 로터리 모듈, 로터리 인덱싱 테이블 또는 고정밀 포지셔닝 모듈로도 사용할 수 있습니다. 정확하고 높은 동적 운동을 위해 영구 자기 토크 모터에 의한 직접 구동이 사용됩니다. 기준 실행이 불필요한 절대위치 인코더는 0.01°의 반복 정확도를 보장합니다. 짧은 응답 시간과 높은 토크는 ERT 시리즈가 제공하는 추가적인 이점입니다. 대형 치수의 중앙 보어는 케이블과 호스의 피드-스루를 허용하고 카메라 사용도 가능하게 합니다. 컨트롤러를 통해 직접 제어되는 옵션인 전기 브레이크 사용 시에도 낮은 전체 높이(동급 장치보다 최대 40% 더 평평함)는 그대로 유지됩니다. 따라서 ERT 시리즈의 로터리 유닛은 컴팩트한 조립 및 처리 애플리케이션을 위한 최고의 선택입니다.

ERT 100 및 더 다양한 애플리케이션을 위한 새로운 기능

기존의 ERT 모델은 1.5 Nm, 7.8 Nm, 32 Nm의 공칭 토크를 갖는 크기가 12, 50 및 300으로만 제공되었던 것과 달리, 새로운 ERT 100 사이즈는 16.7 Nm의 공칭 토크를 갖춘 모델로서 이전 모델과의 간격을 좁힙니다. 동시에 SCHUNK는 측정 시스템 인터페이스의 다양성을 더욱 높여 모듈을 다양한 드라이브 컨트롤러와 더 유연하게 결합될 수 있도록 했습니다. HIPERFACE® 및 DRIVE-CLiQ 인터페이스 사용 시 모터 및 인코더 케이블용으로 별도로 2개의 표준화된 플러그 커넥터를 통해 연결됩니다. 디지털 실시간 인터페이스의 모든 장점을 결합한 HIPERFACE DSL® 인코더 인터페이스는 신규 기능입니다. 콤팩트한 단일 케이블 기술로서 비용을 절감하고 구현이 용이하며 효율성이 크게 향상되어 Industry 4.0 애플리케이션의 중요한 기반이 됩니다. ERT 회전 모듈의 경로 측정 시스템은 HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® 및 DRIVE-CLiQ 인터페이스와 함께 단일 회전 버전의 절대 측정용 모터 피드백 시스템으로 작동합니다.

SCHUNK는 전기 홀딩 브레이크 외에도 요청 시 미국 및 캐나다 규정에 따라 더 높은 IP54 보호 등급 및 UL 인증을 옵션으로 제공합니다. 가능한 응용 분야의 범위는 엄청납니다. 배터리 셀 조립 및 헤어핀 핸들에서 회전 인덱싱 테이블로의 고정 사용까지 다양한 분야에 적용이 가능합니다. 전자, 의료 및 실험실 기술, 제약, 화장품 및 태양열 산업 그리고 기계 공학, 레이저 가공 또는 포장 공정의 설치 공간 최적화 응용 분야 등 다양한 분야에서 사용이 가능합니다. 마지막으로 SCHUNK는 회전 시간의 정밀한 계산 및 설계를 위해 고객에게 디지털 크기 조정 어시스턴트 ERT의 다운로드를 제공하며, 포괄적인 솔루션을 제공하는 자동화 전문가임을 다시 입증했습니다.

Download press releases

Press releases 1 MB ZIP Download