arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER 筒夹

ER 筒夹

ER 筒夹
ER 筒夹夹头适用于夹持符合 DIN ISO 15488-B 标准的圆柱杆刀具,由于筒夹的夹持范围较大,且具备灵活性,可夹持柄部公差不同的刀具。
供货范围中含夹持螺母。
双重定位 ER 筒夹版本同时具有锥面和端面定位,可在机床中使用平整工作面闭合刀具法兰和机床主轴前端之间的接口间隙。
모든 필터
결과 210개
1389047
CAT 40 
-
101,6 mm / 4.0" 
23005052
HSK-A 40 
-
80 mm / 3.1" 
263358
HSK-A 63 
-
75 mm / 3.0" 
23002078
HSK-E 40 
-
60 mm / 2.4" 
1357889
HSK-F 63 
-
75 mm / 3.0" 
1357897
HSK-F 63 
-
100 mm / 3.9" 
263430
JIS-BT 30 
-
60 mm / 2.4" 
263431
JIS-BT 30 
-
100 mm / 3.9" 
1415580
BT-DC 30 
-
60 mm / 2.4" 
1419318
BT-DC 30 
-
100 mm / 3.9"