arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MTTH HSK-A 100 MK2x120 유사 그림

MTTH HSK-A 100 MK2x120

잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부

ID 23001930

MTTH HSK-A 100 MK2x120, 툴홀더
  • 잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부
  • 시리즈: 잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
  • 클램핑 지름의 스레드: M10
  • Morse 테이퍼: MK 2
  • 투영 길이: 120 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 내부 테이퍼까지 측정 시 0.008mm 이하
  • 밸런싱 등급: G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
Technology Morse taper mountings with locking thread
Series Morse taper mountings with locking thread
Toolholder interface HSK-A 100
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
MK size MK 2
Thread tightening bolt G M10
D2 [mm] 32.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 120 mm / 4.7"
L4 [mm] 91.0
Weight [kg] 2.59
Coolant-proof yes
Standard length yes

Version
For mounting morse taper tools with locking thread in accordance with DIN 228A.

Run-out accuracy
≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper

Balancing grade
G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request