MTTH HSK-A 63 MK4x160
잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부
ID 23004343
MTTH HSK-A 63 MK4x160, 툴홀더
- 잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부
- 시리즈: 잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름의 스레드: M16
- Morse 테이퍼: MK 4
- 투영 길이: 160 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 내부 테이퍼까지 측정 시 0.008mm 이하
- 밸런싱 등급: G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologie | Fixations de cône Morse avec frein filet |
|---|---|
| Gammes | Fixations de cône Morse avec frein filet |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Taille MK | MK 4 |
| Filetage pour boulon de serrage G | M16 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 160 mm / 6.3" |
| L4 [mm] | 134.0 |
| Poids [kg] | 2.06 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Pur la fixation d'outils cône morse avec filetage bloquant conformément à la norme DIN 228A.
Concentricité
≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande