EGL
Universal gripper
This product is a SCHUNK Classic-Product.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
Pince parallèle servo-électrique à 2 doigts avec contrôle précis de la force de préhension et grande course
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Ajustement de la force de préhension par contrôle du courant sur une plage de force importante
pour le serrage délicat et puissant de différentes pièces - Course longue et librement programmable
pour manipulation de pièce flexible - Électroniques de commande et de puissance complètement intégrées
pour un système de contrôle décentralisé - Options de commande variées
pour une intégration simple dans les systèmes de commande existants en PROFINET ou PROFIBUS - Connecteurs standard industriel
pour un raccordement électrique facile - Interface de service : USB Host et USB Device
pour le paramétrage et la mise à jour du firmware par clé USB ou PC - Commutateur rotatif et interrupteur DIP
pour l'adressage manuel du bus de terrain, réglage de la vitesse en bauds et fonctions de service
Options et informations particulières
- La commande électrique de la pince est assurée par un contrôleur complétement intégré. Par conséquent, aucun contrôleur externe supplémentaire n'est nécessaire pour le module.
- Diverses interfaces telles que PROFINET, PROFIBUS-DP ou CAN sont disponibles comme interface de communication. Cela permet l'utilisation de réseaux de bus industriels et garantit une intégration simple dans les concepts de commande existants. Nous proposons divers câbles pour le raccordement de l'alimentation électrique et de la communication.
- Interface des mors de base
L'interface des mors de base correspond à celle de la pince universelle PGN-plus-P. Ceci signifie que la grande gamme d'accessoires pour la PGN-plus-P peut également être utilisée pour cette pince, en tenant compte des encombrements et des limites d'application correspondantes.