FFV Z120-A5
표준 어댑터 플레이트
ID 836002
표준 어댑터 플레이트
제품 특징:
제품 특징:
- 리덕션 어댑터 플레이트
- 공압식 구동 전원 선반 척용
- 척 사이드: Z120
- 기계 측: ISO 702-1 Nr. 5
- 척 피치 서클: 137 mm
- 스핀들 피치 서클: 104.8 mm
- 높이: 29 mm
- 관통 구멍: 79.6 mm
- 중량: 1.8 kg