arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KEH-MGT plus 01 400V/50Hz Similar a la imagen

KEH-MGT plus 01 400V/50Hz

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

ID 1472405

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Unidad de control 400 V/50 Hz
  • Para magnetizar o desmagnetizar mesas magnéticas MGT.
  • Indicado para: MGT-IC Ø600
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 600 x 400 x 200 mm
  • Número de canales: 1
  • Clase de protección IP: 20
  • Voltaje: 400 V
  • Frecuencia: 50 Hz
  • Peso: 20 kg
Largeur [mm] 400.0
Tension secteur [V] 400.0
Fréquence [Hz] 50.0
Nombre de canaux 1.0
Poids [kg] 20.0