arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KEH-MGT plus 06 460V/60Hz Illustration similar

KEH-MGT plus 06 460V/60Hz

Accessories for standard magnetic clamping technology

ID 1472410

Accessories for standard magnetic clamping technology

Product features:
  • Control unit 460 V/60 Hz
  • For magnetizing or demagnetizing MGT magnetic chucks.
  • Suitable for: MGT-IC Ø1250, MGT-IC Ø1500
Technical data:
  • Dimensions: 600 x 500 x 250 mm
  • Number of channels: 6
  • Protection class IP: 20
  • Voltage: 460 V
  • Frequency: 60 Hz
  • Weight: 26 kg
폭 [mm] 500.0
주 전압 [V] 460.0
빈도 [Hz] 60.0
채널 수 6.0
중량 [kg] 26.0