KSC-5X
5-axis vise
5-axis centric clamping vise with unique range of system and top jaws for flexibility A spindle quick-change system allows the clamping device to be quickly adjusted to new workpieces.
Description
Innovaties - uw voordelen
- modulair KSC3-systeem
Een extreem breed assortiment systeem- en bovenklemmen dat uniek is op de markt - Optimale toegankelijkheid
Maakt het mogelijk om het werkstuk langs vijf zijden te bewerken - Spindel bovenaan
De volledige klemkracht wordt direct op het werkstuk uitgeoefend. - Standaard lange basisklemslag
Breed scala aan toepassingen zonder extra uitbreidingen. - Uitbreidbaar klembereik
Maakt het mogelijk om werkstukken met verschillende lengten te klemmen - Spindelsnelwisselsysteem
Snelle en eenvoudige aanpassing aan nieuwe klemtaken - Hoge klemkrachten
Voor proceszeker klemmen zonder voorklemmen - Eenvoudig in gebruik
Snelle demontage en reiniging - Geïntegreerde NSE3- en GFD-interface
Minimale insteltijden. Kan flexibel met het modulaire snelwisselpalletsysteem worden gecombineerd
Opties en speciale informatie
- 5-assige centrische klem met uniek bereik van systeem- en bovenklemmen
De nieuwe KSC-5X breidt de beproefde reeks 5-assige klemspanners uit met een krachtige centrische klemschroef voor de meest veeleisende toepassingen. De hoge basisklemmen zijn verkrijgbaar in drie verschillende hoogtes en zorgen voor een uitstekende toegankelijkheid van de machinespindel. Hierdoor is nauwkeurige bewerking mogelijk, zelfs van complexe werkstukken. Een uniek verkooppunt: de reeks systeem- en bovenklemmen van de KSC3-familie, die uniek is op de markt en de KSC-5X maximale flexibiliteit geeft. De klemspanner kan snel en eenvoudig worden aangepast aan nieuwe klemtaken door deze te combineren met een spindelsnelwisselsysteem. Dankzij de geïntegreerde interface van het palletsnelwisselsysteem kan de klem optimaal worden gecombineerd met het grote modulaire systeem NSE3 en GFD om de opsteltijden op bewerkingsmachines aanzienlijk te verkorten.