KSX-C2
5축 바이스
퀵 죠 체인지 시스템과 조절 가능한 클램핑 센터를 갖춘 5축 바이스 표준 통합 풀다운 기능을 통해 여섯 번째 면을 완벽하고 정밀하게 가공할 수 있습니다.
Description
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 활성화된 죠 풀다운
여섯 번째 면의 완전하고 정밀한 머시닝 옵션 - 툴이 필요 없는 죠 퀵 체인지
몇 초 내에 새로운 클램핑 작업에 맞춰 조정 - 조절 가능한 클램핑 중심
작고 큰 공작물은 항상 중심으로 클램핑됩니다. - 130mm의 긴 기본 클램핑 스트로크
추가 확장 없이 광범위한 애플리케이션 - 연장 가능한 클램핑 범위
다양한 길이의 공작물도 클램핑할 수 있음 - 최적의 접근성
공작물을 5면에서 가공할 수 있음 - 통합 엘라스토머 감쇠
머시닝 중 진동 최소화 - 광범위한 적용 분야
거칠고 완성된 부품 가공에 적합함 - 와이드 죠 프로그램
신규 클램핑 작업에 대한 최적의 적응 - 장력에 의한 클램핑
베이스 바디 구부러짐 없음 - VERO-S 인터페이스
VERO-S의 모듈형 시스템을 통해 다양한 목적으로 결합이 가능하며 설치 시간을 단축합니다.
옵션 및 특별 정보
- 6면 머시닝을 위한 5축 바이스
싱글 액팅 바이스 KONTEC KSX-C2는 5축 머시닝을 위한 여러 탁월한 기능을 결합합니다. 조정 가능한 클램핑 센터, 공작물에 대한 최적의 접근성 및 130mm의 기본 클램핑 스트로크를 통해 KSX-C2는 다재다능한 클램핑 디바이스가 되었습니다. 특별히 강조할 점은 기본으로 통합된 바이스의 활성 풀다운 기능입니다. 두 번째 죠를 잠그면 이 기능이 실행되어 다른 크기로 전환하지 않고도 여섯 번째 면을 완전하고 정밀하게 머시닝할 수 있습니다. - 새로운 죠 퀵 체인지 시스템을 사용하면 툴 없이도 몇 초 안에 수많은 시스템 죠를 서로 완전히 교체할 수 있습니다. KSX-C2는 드로우바 확장과 결합하여 새로운 요건에 쉽고 빠르게 적용할 수 있습니다. VERO-S 인터페이스가 내장되어 있으므로 클램핑 핀을 베이스 바디에 직접 고정할 수 있으며 5축 바이스를 퀵 체인지 팔레트 시스템에 배치할 수 있습니다.