arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AZB SK 50 45° ISO 7388-3 UD 유사 그림

AZB SK 50 45° ISO 7388-3 UD

리텐션 노브

ID 9938219

리텐션 노브 AZB SK 50 45° ISO 7388-3 UD
  • 관통 구멍이 있는 고정 손잡이, DIN ISO 7388-3 UD 형식
  • 직경 D1: 29.1 mm
  • 길이 L1: 65.5 mm
D1 [mm] 29.1
D2 [mm] 19.6
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 65.5
L2 [mm] 25.55
L3 [mm] 17.95
a [°] 45.0
G1 M24
중량 [kg] 0.099
이전 표준: ISO 7388-2 양식 B

버전
관통 구멍이 있는 고정 손잡이, DIN ISO 7388-3 UD 형식