arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO SPW Ø12 Illustration similar

TENDO SPW Ø12

Clamping force test piece

ID 200023

TENDO SPW Ø12, Clamping force test piece
  • Diameter: 12 mm
  • Length L1: 80 mm
D1 12 mm
L1 [mm] 80.0
중량 [kg] 0.07
고객의 요청에 따라, TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 및 TENDO WZS용 클램핑 포스 테스트 샤프트를 주문할 수 있습니다.