arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TRIBOS-R SRE 25 Podobné zobrazení

TRIBOS-R SRE 25

Redukční vložka

ID 201978

TRIBOS-R SRE 25, Redukční vložka
  • Pro upínací průměr: Ø6
  • Délka L1: 35 mm
用于夹持直径 Ø6
D2 [mm] 25.0
L1 [mm] 35.0
重量 [kg] 0.735