arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS-R SRE 67 Illustration similaire

TRIBOS-R SRE 67

Insert de réduction

ID 201922

TRIBOS-R SRE 67, Insert de réduction
  • Pour diamètre de serrage: Ø32, Ø1 1/4"
  • Longueur L1: 45 mm
Pour diamètre de serrage Ø32, Ø1 1/4"
D2 [mm] 67.0
L1 [mm] 45.0
Poids [kg] 0.212